BQ32000
- Automatic Switchover to Backup Supply
- I2C Interface Supports Serial Clock up to 400 kHz
- Uses 32.768-kHz Crystal With –63-ppm to
+126-ppm Adjustment - Integrated Oscillator-Fail Detection
- 8-Pin SOIC Package
- –40°C to 85°C Ambient Operating Temperature
The bq32000 device is a compatible replacement for industry standard real-time clocks.
The bq32000 features an automatic backup supply with integrated trickle charger. The backup supply can be implemented using a capacitor or non-rechargeable battery. The bq32000 has a programmable calibration adjustment from –63 ppm to +126 ppm. The bq32000 registers include an OF (oscillator fail) flag indicating the status of the RTC oscillator, as well as a STOP bit that allows the host processor to disable the oscillator. The time registers are normally updated once per second, and all the registers are updated at the same time to prevent a timekeeping glitch. The bq32000 includes automatic leap-year compensation.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BQ32KSW-LINUX — BQ32K용 Linux 드라이버
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
- bq32000
The files associated (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-010253 — 에너지 저장 시스템을 위한 배터리 제어 장치 레퍼런스 디자인
이 디자인은 고성능 마이크로컨트롤러를 사용하여 애플리케이션을 개발 및 테스트합니다. 이러한 기능을 통해 고용량 배터리 랙 애플리케이션의 중앙 컨트롤러에 이 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |