BQ32002
- Automatic Switchover to Backup Supply
- I2C Interface Supports Serial Clock
up to 400 kHz - Uses 32.768-kHz Crystal With
–63-ppm to +126-ppm Adjustment - Integrated Oscillator-Fail Detection
- 8-Pin SOIC Package
- –40°C to +85°C Ambient Operating
Temperature
The BQ32002 device is a compatible replacement for industry standard real-time clocks.
The BQ32002 features an automatic backup supply that can be implemented using a capacitor or non-rechargeable battery. The BQ32002 has a programmable calibration adjustment from –63 ppm to +126 ppm. The BQ32002 registers include an OF (oscillator fail) flag indicating the status of the RTC oscillator, as well as a STOP bit that allows the host processor to disable the oscillator. The time registers are normally updated once per second, and all the registers are updated at the same time to prevent a timekeeping glitch. The BQ32002 includes automatic leap-year compensation.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | BQ32002 Real-Time Clock (RTC) datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2016/04/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |