BUF634A
- Pin-Selected Bandwidth: 35 MHz to 210 MHz
- High Output Current: 250 mA
- Slew Rate: 3750 V/µs
- Low Quiescent Current: 1.5 mA (35-MHz BW)
- Wide Supply Range: ±2.25 V to ±18 V
- Internal Output Current Limit
- Thermal Shutdown Protection
- Available in Packages with Thermal Pad
- Extended Temperature Operation: –40°C to +125°C
The BUF634A device is a high-performance, high-fidelity, open-loop buffer that is capable of driving 250 mA of output current. The BUF634A is a 36-V device with an adjustable bandwidth of 35 MHz to 210 MHz, which is accomplished by varying the value of an external resistor between the V– and BW pins.
The BUF634A device can be used as a standalone open-loop driver, or used inside the feedback loop of a precision op amp to provide both high-precision and large output current drive with improved capacitive load drive.
For low-power applications, the BUF634A device operates on a 1.5-mA quiescent current with a 250-mA output, 3750-V/µs slew rate, and 35-MHz bandwidth. The device consumes 8.5-mA quiescent current in wide-bandwidth mode with a 210-MHz bandwidth. The BUF634A is fully protected by an internal current limit in its output stage and by thermal shutdown, making the device rugged and easy to use.
The BUF634A device is rated to function over the extended industrial temperature range of –40°C to +125°C. The BUF634A comes in three packages: D (SOIC), DRB (VSON), and DDA (HSOIC). The DRB (VSON) and DDA (HSOIC) packages have excellent thermal performance resulting from the thermal pad on the bottom side. The DRB package comes in a very small form factor of 3.0 mm × 3.0 mm, making the device a very suitable option for portable and size-constrained applications.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BUF634ADDAEVM — 210MHz, 250mA 고속 버퍼 평가 모듈
BUF634ADEVM — BUF634AD 고속 버퍼 평가 모듈
BUF634ADRBEVM — 250mA 고속 버퍼 평가 모듈
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-060029 — LCR 미터 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치