16-pin (N) package image

CD4042BE 활성

CMOS 쿼드 클록 'D' 래치

다음과 동일: CD4042BEE4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
패키지 | 핀 PDIP (N) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

CD4042B의 주요 특징

  • Clock polarity control
  • Q and Q\ outputs
  • Common Clock
  • Low power TTL compatible
  • Standardized, symmetrical output characteristics
  • 100% tested for quiescent current at 20 V
  • Maximum input current of 1 µA at 18 V over full package-temperature range; 100 nA at 18 V and 25°C
  • 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
  • Noise margin (full package-temperature range) =
            1 V at VDD = 5 V
            2 V at VDD = 10 V
         2.5 V at VDD = 15 V
  • Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of ’B’ Series CMOS Devices"
  • Applications:
    • Buffer storage
    • Holding register
    • General digital logic

Data sheet acquired from Harris Semiconductor

CD4042B에 대한 설명

CD4042B types contain four latch circuits, each strobed by a common clock. Complementary buffered outputs are available from each circuit. The impedance of the n- and p-channel output devices is balanced and all outputs are electrically identical.

Information present at the data input is transferred to outputs Q and Q\ during the CLOCK level which is programmed by the POLARITY input. For POLARITY = 0 the transfer occurs during the 0 CLOCK level and for POLARITY = 1 the transfer occurs during the 1 CLOCK level. The outputs follow the data input providing the CLOCK and POLARITY levels defined above are present. When a CLOCK transition occurs (positive for POLARITY = 0 and negative for POLARITY = 1) the information present at the input during the CLOCK transition is retained at the output until an opposite CLOCK transition occurs.

The CD4042B types are supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffixes), 16-lead dual-in-line plastic package (E suffix), 16-lead small-outline packages (D, DR, DT, DW, DWR, and NSR suffixes), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.