데이터 시트
CD74AC109
- AC types feature 1.5V to 5.5V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply voltage
- Speed of bipolar F, AS, and S, with significantly reduced power consumption
- Balanced propagation delays
- ±24mA output drive current
- Fanout to 15 F devices
- SCR-latchup-resistant CMOS process and circuit design
- Exceeds 2kV ESD protection per MIL-STD-883, method 3015
The CD74AC109-Q1 device contains two independent J-K positive edge triggered flip-flops. A low level at the preset (PRE) or clear (CLR) inputs sets or resets the outputs, regardless of the levels of the other inputs. When PRE and CLR are inactive (high), data at the J and K inputs that meets the setup-time requirements is transferred to the outputs on the positive-going edge of the clock (CLK) pulse. The device is qualified for automotive applications.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치