제품 상세 정보

Function Single-ended Output frequency (max) (MHz) 80 Number of outputs 6 Output supply voltage (V) 5 Core supply voltage (V) 5 Output skew (ps) 1000 Operating temperature range (°C) 25 to 70 Rating Catalog Output type CMOS Input type CMOS
Function Single-ended Output frequency (max) (MHz) 80 Number of outputs 6 Output supply voltage (V) 5 Core supply voltage (V) 5 Output skew (ps) 1000 Operating temperature range (°C) 25 to 70 Rating Catalog Output type CMOS Input type CMOS
SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • CDC204 Replaces 74AC11204
  • Low-Skew Propagation Delay Specifications for Clock-Driver Applications
  • CMOS-Compatible Inputs and Outputs
  • Flow-Through Architecture Optimizes
    PCB Layout
  • Center-Pin VCC and GND Pin Configurations Minimize High-Speed Switching Noise
  • EPICTM (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1-um Process
  • 500-mA Typical Latch-Up Immunity at 125°C
  • Package Options Include Plastic Small-Outline Package (DW))

    EPIC is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

  • CDC204 Replaces 74AC11204
  • Low-Skew Propagation Delay Specifications for Clock-Driver Applications
  • CMOS-Compatible Inputs and Outputs
  • Flow-Through Architecture Optimizes
    PCB Layout
  • Center-Pin VCC and GND Pin Configurations Minimize High-Speed Switching Noise
  • EPICTM (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1-um Process
  • 500-mA Typical Latch-Up Immunity at 125°C
  • Package Options Include Plastic Small-Outline Package (DW))

    EPIC is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

The CDC204 contains six independent inverters. The device performs the Boolean function Y = A\. It is designed specifically for applications requiring low skew between switching outputs.

The CDC204 is characterized for operation from TA = 25°C to 70°C.

The CDC204 contains six independent inverters. The device performs the Boolean function Y = A\. It is designed specifically for applications requiring low skew between switching outputs.

The CDC204 is characterized for operation from TA = 25°C to 70°C.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능
LMK1C1106 활성 6채널 출력 LVCMOS 1.8V 버퍼 1.8-V, 2.5-V, and 3.3-V LVCMOS clock buffer

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet Hex Inverters/Clock Drivers datasheet (Rev. E) 1998/10/27
Application note EMI Prevention in Clock-Distribution Circuits 1994/01/01

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian