CDC329A
- Low Output Skew for Clock-Distribution and Clock-Generation Applications
- TTL-Compatible Inputs and CMOS-Compatible Outputs
- Distributes One Clock Input to Six Clock Outputs
- Polarity Control Selects True or Complementary Outputs
- Distributed VCC and GND Pins Reduce Switching Noise
- High-Drive Outputs (-32-mA IOH,
32-mA IOL) - State-of-the-Art EPIC-II BTM BiCMOS Design Significantly Reduces Power Dissipation
- Package Options Include Plastic Small-Outline (D)
EPIC-IIB is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
The CDC329A contains a clock-driver circuit that distributes one input signal to six outputs with minimum skew for clock distribution. Through the use of the polarity-control inputs (T\/C), various combinations of true and complementary outputs can be obtained.
The CDC329A is characterized for operation from -40°C to 85°C.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 1-Line To 6-Line Clock Driver With Selectable Polarity datasheet (Rev. B) | 1998/10/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치