제품 상세 정보

Function Single-ended Output frequency (max) (MHz) 80 Number of outputs 8 Output supply voltage (V) 5 Core supply voltage (V) 5 Output skew (ps) 0.6 Features Pin control Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog Output type TTL Input type TTL
Function Single-ended Output frequency (max) (MHz) 80 Number of outputs 8 Output supply voltage (V) 5 Core supply voltage (V) 5 Output skew (ps) 0.6 Features Pin control Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog Output type TTL Input type TTL
SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • Low Output Skew, Low Pulse Skew for Clock-Distribution and Clock-Generation Applications
  • TTL-Compatible Inputs and Outputs
  • Distributes One Clock Input to Eight Outputs
  • Distributed VCC and Ground Pins Reduce Switching Noise
  • High-Drive Outputs (-48-mA IOH, 48-mA IOL)
  • State-of-the-Art EPIC-II BTM BiCMOS Design Significantly Reduces Power Dissipation
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) and Shrink

    EPIC-IIB is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

  • Low Output Skew, Low Pulse Skew for Clock-Distribution and Clock-Generation Applications
  • TTL-Compatible Inputs and Outputs
  • Distributes One Clock Input to Eight Outputs
  • Distributed VCC and Ground Pins Reduce Switching Noise
  • High-Drive Outputs (-48-mA IOH, 48-mA IOL)
  • State-of-the-Art EPIC-II BTM BiCMOS Design Significantly Reduces Power Dissipation
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) and Shrink

    EPIC-IIB is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

The CDC340 is a high-performance clock-driver circuit that distributes one (A) input signal to eight (Y) outputs with minimum skew for clock distribution. Through the use of the control pins (1G and 2G), the outputs can be placed in a high state regardless of the A input.

The propagation delays are adjusted at the factory using the P0 and P1 pins. These pins are not intended for customer use and should be strapped to GND.

The CDC340 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

The CDC340 is a high-performance clock-driver circuit that distributes one (A) input signal to eight (Y) outputs with minimum skew for clock distribution. Through the use of the control pins (1G and 2G), the outputs can be placed in a high state regardless of the A input.

The propagation delays are adjusted at the factory using the P0 and P1 pins. These pins are not intended for customer use and should be strapped to GND.

The CDC340 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet 1-Line To 8-Line Clock Driver datasheet (Rev. B) 1997/05/21

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian