제품 상세 정보

Function Single-ended Output frequency (max) (MHz) 100 Number of outputs 6 Output supply voltage (V) 5 Core supply voltage (V) 5 Output skew (ps) 0.5 Features Pin control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type TTL Input type TTL
Function Single-ended Output frequency (max) (MHz) 100 Number of outputs 6 Output supply voltage (V) 5 Core supply voltage (V) 5 Output skew (ps) 0.5 Features Pin control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type TTL Input type TTL
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • Low Output Skew for Clock-Distribution and Clock-Generation Applications
  • TTL-Compatible Inputs and Outputs
  • Distributes One Clock Input to Six Clock Outputs
  • Polarity Control Selects True or Complementary Outputs
  • Distributed VCC and GND Pins Reduce Switching Noise
  • High-Drive Outputs (-48-mA IOH, 48-mA IOL)
  • State-of-the-Art EPIC-IIBTM BiCMOS Design Significantly Reduces Power Dissipation
  • Packaged in Plastic Small-Outline Package

    EPIC-IIB is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

     

  • Low Output Skew for Clock-Distribution and Clock-Generation Applications
  • TTL-Compatible Inputs and Outputs
  • Distributes One Clock Input to Six Clock Outputs
  • Polarity Control Selects True or Complementary Outputs
  • Distributed VCC and GND Pins Reduce Switching Noise
  • High-Drive Outputs (-48-mA IOH, 48-mA IOL)
  • State-of-the-Art EPIC-IIBTM BiCMOS Design Significantly Reduces Power Dissipation
  • Packaged in Plastic Small-Outline Package

    EPIC-IIB is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

     

The CDC391 contains a clock-driver circuit that distributes one input signal to six outputs with minimum skew for clock distribution. Through the use of the polarity-control (T\/C) inputs, various combinations of true and complementary outputs can be obtained. The output-enable () input is provided to disable the outputs to a high-impedance state.

The CDC391 is characterized for operation from -40°C to 85°C.

 

 

The CDC391 contains a clock-driver circuit that distributes one input signal to six outputs with minimum skew for clock distribution. Through the use of the polarity-control (T\/C) inputs, various combinations of true and complementary outputs can be obtained. The output-enable () input is provided to disable the outputs to a high-impedance state.

The CDC391 is characterized for operation from -40°C to 85°C.

 

 

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet 1-Line To 6-Line Clock Driver w/ Selectable Polarity And 3-State Output datasheet (Rev. A) 1995/11/01

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 모델

CDC391 IBIS Model

SCAM017.ZIP (5 KB) - IBIS Model
시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (D) 16 Ultra Librarian