32-pin (RHB) package image

CDCLVD110ARHBR 활성

클록 분배를 위한 최소 스큐를 지원하는 1~10LVDS 클록 버퍼, 최대 1100MHz

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CDCLVD110ARHBT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VQFN (RHB) | 32
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

CDCLVD110A의 주요 특징

  • Low-Output Skew <30 ps (Typical) for Clock-Distribution Applications
  • Distributes One Differential Clock Input to 10 LVDS Differential Clock Outputs
  • VCC Range: 2.5 V ±5%
  • Typical Signaling Rate Capability of Up to 1.1 GHz
  • Configurable Register (SI/CK) Individually Enables Disables Outputs, Selectable CLK0, CLK0 or CLK1, CLK1 Inputs
  • Full Rail-to-Rail Common-Mode Input Range
  • Receiver Input Threshold: ±100 mV
  • Available in 32-Pin LQFP and VQFN Package
  • Fail-Safe I/O-Pins for VDD = 0 V (Power Down)

CDCLVD110A에 대한 설명

The CDCLVD110A clock driver distributes one pair of differential LVDS clock inputs (either CLK0 or CLK1) to 10 pairs of differential clock outputs (Q0 to Q9) with minimum skew for clock distribution. The CDCLVD110A is specifically designed to drive 50-Ω transmission lines.

When the control enable is high (EN = 1), the 10 differential outputs are programmable in that each output can be individually enabled or disabled
(3-stated) according to the first 10 bits loaded into the shift register. Once the shift register is loaded, the last bit selects either CLK0 or CLK1 as the clock input. However, when EN = 0, the outputs are not programmable and all outputs are enabled.

The CDCLVD110A has an improved start-up circuit that minimizes enabling time in AC- and DC-coupled systems.

The CDCLVD110A is characterized for operation from –40°C to 85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CDCLVD110ARHBT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.