6-pin (DDC) package image

DAC101S101CIMK/NOPB 활성

10비트 마이크로파워, RRO 디지털-아날로그 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC101S101CIMKX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 SOT-23-THN (DDC) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

DAC101S101의 주요 특징

  • DAC101S101Q is AEC-Q100 Grade 1 Qualified
    and is Manufactured on an Automotive Grade
    Flow.
  • Ensured Monotonicity
  • Low Power Operation
  • Rail-to-Rail Voltage Output
  • Power-on Reset to Zero Volts Output
  • Wide Temperature Range of −40°C to +125°C
  • Wide Power Supply Range of 2.7 V to 5.5 V
  • Small Packages
  • Power Down Feature
  • Resolution 10 bits
  • DNL +0.15, –0.05 LSB (typical)
  • Output Settling Time 8 μs (typical)
  • Zero Code Error 3.3 mV (typical)
  • Full-Scale Error −0.06 %FS (typical)
  • Power Consumption
    • Normal Mode, 0.63 mW (3.6 V) / 1.41 mW (5.5
      V) typical
    • Power Down Mode, 0.14 µW (3.6 V) / 0.33 µW
      (5.5 V) typical

DAC101S101에 대한 설명

The DAC101S101 is a full-featured, general purpose 10-bit voltage-output digital-to-analog converter (DAC) that can operate from a single +2.7 V to 5.5 V supply and consumes just 175 µA of current at 3.6 Volts. The on-chip output amplifier allows rail-to-rail output swing and the three wire serial interface operates at clock rates up to 30 MHz over the specified supply voltage range and is compatible with standard SPI, QSPI, MICROWIRE and DSP interfaces. Competitive devices are limited to 20 MHz clock rates at supply voltages in the 2.7 V to 3.6 V range.

The supply voltage for the DAC101S101 serves as its voltage reference, providing the widest possible output dynamic range. A power-on reset circuit ensures that the DAC output powers up to zero volts and remains there until there is a valid write to the device. A power-down feature reduces power consumption to less than a microWatt.

The low power consumption and small packages of the DAC101S101 make it an excellent choice for use in battery operated equipment.

The DAC101S101 is a direct replacement for the AD5310 and is one of a family of pin compatible DACs, including the 8-bit DAC081S101 and the 12-bit DAC121S101. The DAC101S101 operates over the extended industrial temperature range of −40°C to +105°C while the DAC101S101Q operates over the Grade 1 automotive temperature range of −40°C to +125°C. The DAC101S101 is available in a 6-lead SOT and an 8-lead VSSOP and the DAC101S101Q is availabe in the 6-lead SOT only.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC101S101CIMKX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.