48-pin (RTC) package image

DDC118IRTCR 활성

8진 전류 입력 20비트 아날로그-디지털 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DDC118IRTCT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFNP (RTC) | 48
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

DDC118의 주요 특징

  • SINGLE-CHIP SOLUTION TO DIRECTLY MEASURE EIGHT LOW-LEVEL CURRENTS
  • HIGH PRECISION, TRUE INTEGRATING FUNCTION
  • INTEGRAL LINEARITY: ±0.01% of Reading ±0.5ppm of FSR
  • VERY LOW NOISE: 5.2ppm of FSR
  • LOW POWER: 13.5mW/channel
  • ADJUSTABLE DATA RATE: Up to 3.125kSPS
  • PROGRAMMABLE FULL SCALE
  • DAISY-CHAINABLE SERIAL INTERFACE
  • APPLICATIONS
    • CT SCANNER DAS
    • PHOTODIODE SENSORS
    • INFRARED PYROMETER
    • LIQUID/GAS CHROMATOGRAPHY

Protected by US Patent #5841310
All trademarks are the property of their respective owners.

DDC118에 대한 설명

The DDC118 is a 20-bit octal channel, current-input analog-to-digital (A/D) converter. It combines both current-to-voltage and A/D conversion so that eight low-level current output devices, such as photodiodes, can be directly connected to its inputs and digitized.

For each of the eight inputs, the DDC118 provides a dual-switched integrator front-end. This design allows for continuous current integration: while one integrator is being digitized by the onboard A/D converter, the other is integrating the input current. Adjustable full-scale ranges from 12pC to 350pC and adjustable integration times from 50µs to 1s allow currents from fAs to µAs to be measured with outstanding precision. Low-level linearity is ±0.5ppm of the full-scale range and noise is 5.2ppm of the full-scale range.

Two modes of operation are provided. In Low-Power mode, total power dissipation is only 13.5mW per channel with a maximum data rate of 2.5kSPS. High-Speed mode supports data rates up to 3.125kSPS with a corresponding dissipation of 18mW per channel.

The DDC118 has a serial interface designed for daisy-chaining in multi-device systems. Simply connect the output of one device to the input of the next to create the chain. Common clocking feeds all the devices in the chain so that the digital overhead in a multi-DDC118 system is minimal.

The DDC118 is a single-supply device using a +5V analog supply and supporting a +2.7V to +5.25V digital supply. Operating over the industrial temperature range of -40°C to 85°C, the DDC118 is offered in a QFN-48 package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DDC118IRTCT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기