DDC3256
- Single-chip solution to directly measure 256 low-level currents simultaneously
- Adjustable full-scale charge range up to 320 pC
- Input current: 1 µA (maximum)
- Adjustable speed with integration times as low as 50 µs (20 KSPS per channel)
- Resolution: 24 bit
- Low power dissipation: 1.2 mW/channel
- Integral non-linearity: ±0.025% of reading ±1 ppm of full scale range (all channels active)
- Low noise: 0.26 fCrms at 320 pC FSR with 20 pF sensor capacitance
- No charge loss
- On-chip temperature sensor
- Serial LVDS output interface
- Single 1.85-V supply
- In-package bypass capacitors and reference buffer to reduce PCB area and design complexity
The DDC3256 is a 24-bit, 256-channel, current-input analog-to-digital (A/D) converter. It combines both, current-to-voltage conversion by current integration, and A/D conversion.
Up to 256 individual low-level current output devices, such as photodiodes, can be directly connected to its inputs and digitized in parallel (simultaneously).
For each of the 256 inputs, the device has one low noise and low power integrator designed to capture all the charge from the sensor. The integration time is adjustable from 50 µs to 1.6 ms, allowing currents in the order of fA to µA to be continuously measured with outstanding precision. The outputs of the integrators are digitized by on-chip low power ADCs and the converted digital codes are transmitted over a single LVDS pair designed to minimize noise coupling in environments with high channel count.
The DDC3256 operates from single 1.85-V supply. The device is specified from 0°C to 70°C operating temperature and available in a 13.2 × 17.2 mm 2 336-ball 0.8 mm-pitch BGA. The on-chip reference buffer and bypass capacitors (on the BGA) help minimize the external component requirements and further reduce board space.
추가 정보 요청
NDA에 따라 전체 데이터시트 및 기타 설계 리소스를 사용할 수 있습니다. 지금 요청
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DDC3256 256-Channel, Current-Input Analog-To-Digital Converter datasheet | PDF | HTML | 2023/06/21 |
Certificate | DDC3256EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/06/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DDC3256EVM — DDC3256 평가 모듈
DDC3256EVM은 DDC3256 디바이스용 평가 모듈 용도로 서용됩니다. 이 EVM 키트는 데이터 캡처용으로 TSWDC155EVM 평가 모듈 FPGA와 매끄럽게 결합되는 DUT 보드로 구성됩니다. 이 EVM에는 필요한 제어 신호와 온보드 전력 생성 기능이 모두 포함되어 있어 외부 장비의 필요성을 크게 줄여줍니다. 마지막으로, 이 평가 시스템에는 사용이 간편한 Microsoft® Windows®용 소프트웨어도 포함되어 있습니다. TSWDC155EVM은 별도로 주문해야 합니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
NFBGA (ZWX) | 336 | Ultra Librarian |