DLP4710AFQL <p>0.47인치 1080p SE DLP&reg; 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)</p> | FQL | 100 | 0 to 70 package image

DLP4710AFQL 활성

0.47인치 1080p SE DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NI/AU
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 CLGA (FQL) | 100
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 80 | JEDEC TRAY (5+1)

DLP4710의 주요 특징

  • 0.47-Inch (11.93-mm) diagonal micromirror array
    • 1920 × 1080 array of aluminum micrometer-sized mirrors, in an orthogonal layout
    • Micromirror pitch: 5.4 µm
    • Micromirror tilt (relative to flat surface): ±17°
    • Bottom illumination for optimal efficiency and optical engine size
    • Polarization independent aluminum micromirror surface
  • 32-Bit SubLVDS input data bus
  • Dedicated DLP3439 display controller
  • Dedicated DLPA3000 or DLPA3005 PMIC/LED drivers for reliable operation

DLP4710에 대한 설명

The DLP4710 digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-opto-electromechanical system (MOEMS) spatial light modulator (SLM). When coupled to an appropriate optical system, the DLP4710LC DMD displays a very crisp and high quality image or video. The device is a component of the chipset comprising the DLP4710 DMD, DLPC3479 controller and DLPA3000/DLPA3005 PMIC/LED drivers. The compact physical size of the DLP4710LC coupled with the controller and the PMIC/LED driver provides a complete system solution that enables small form factor, low power, and high resolution HD displays.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기