DRV8231A
-
N-channel H-bridge brushed DC motor driver
- 4.5-V to 33-V operating supply voltage range
-
Pin-to-pin, RDS(on), voltage, and current sense/regulation variants (external shunt resistor and integrated current mirror)
-
DRV8870: 6.5-V to 45-V, 565-mΩ, shunt
-
DRV8251: 4.5-V to 48-V, 450-mΩ, shunt
-
DRV8251A: 4.5-V to 48-V, 450-mΩ, mirror
-
DRV8231: 4.5-V to 33-V, 600-mΩ, shunt
-
DRV8231A: 4.5-V to 33-V, 600-mΩ, mirror
-
- High output current capability: 3.7-A Peak
- PWM control interface
- Supports 1.8-V, 3.3-V, and 5-V logic inputs
- Integrated IPROPI current sensing for stall detection and current regulation
- Low-power sleep mode
- <1-µA at VVM = 24-V, TJ = 25°C
- Small package and footprint
- 8-Pin WSON with PowerPAD™, 2.0 × 2.0 mm
- 8-Pin HSOP with PowerPAD™, 4.9 × 6.0 mm
- Integrated protection features
- VM undervoltage lockout (UVLO)
- Auto-retry overcurrent protection (OCP)
- Thermal shutdown (TSD)
The DRV8231A device is an integrated motor driver with N-channel H-bridge, charge pump, current sense feedback, current regulation, and protection circuitry. The charge pump improves efficiency by supporting N-channel MOSFET half bridges and 100% duty cycle driving.
An internal current mirror architecture on the IPROPI pin implements current sensing and regulation. This eliminates the need for a large power shunt resistor, saving board area and reducing system cost. The IPROPI current-sense output allows a microcontroller to detect motor stall or changes in load conditions. The external voltage reference pin, VREF, determines the threshold of current regulation during start-up and stall events without interaction from a microcontroller.
A low-power sleep mode achieves ultra-low quiescent current draw by shutting down most of the internal circuitry. Internal protection features include supply undervoltage lockout, output overcurrent, and device overtemperature.
The DRV8231A is part of a family of devices which come in pin-to-pin, scalable RDS(on) and supply voltage options to support various loads and supply rails with minimal design changes. See Section 5 for information on the devices in this family. View the full portfolio of brushed motor drivers on ti.com.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DRV8251AEVM — DRV8251A 모터 드라이버 평가 모듈
DRV8251A 평가 모듈(EVM)을 사용하면 DRV8251A 디바이스를 쉽게 평가할 수 있습니다. EVM은 개봉 후 즉시 작동되고 즉시 모터 회전을 시작할 수 있게 프로그래밍되어 있습니다.
DRV8251A는 최대 3.5A까지 구동할 수 있는 4.5V~48V 정격 단일 H 브리지 드라이버입니다. EVM의 경우 GUI의 필요성을 없애면서 DRV8251A의 손쉬운 제어가 가능합니다. EVM에는 제어 신호 듀티 사이클을 조정할 수 있는 전위차계 2개가 장착되어 있습니다. 필요한 경우 온보드 MCU를 분리하여 DRV8251A를 외부 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |