32-pin (RHB) package image

DRV8703QRHBRQ1 활성

SPI 제어를 지원하는 오토모티브 47V H 브리지 스마트 게이트 드라이버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DRV8703QRHBTQ1 마지막 구매 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN | NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 VQFN (RHB) | 32
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

DRV8703-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature
  • Functional Safety-Capable
  • Single H-Bridge Gate Driver
    • Drives Four External N-Channel MOSFETs
    • Supports 100% PWM Duty Cycle
  • 5.5 to 45-V Operating Supply-Voltage Range
  • Three Control-Interface Options
    • PH/EN, Independent H-Bridge, and PWM
  • Serial Interface for Configuration (DRV8703-Q1)
  • Smart Gate Drive Architecture
    • Adjustable Slew-Rate Control
  • Independent Control of Each H-Bridge
  • Supports 1.8-V, 3.3-V, and 5-V logic inputs
  • Current-Shunt Amplifier
  • Integrated PWM Current Regulation
  • Low-Power Sleep Mode
  • Protection Features
    • Supply Undervoltage Lockout (UVLO)
    • Charge-Pump Undervoltage (CPUV) Lockout
    • Overcurrent Protection (OCP)
    • Gate-Driver Fault (GDF)
    • Thermal Shutdown (TSD)
    • Watchdog Timer (DRV8703-Q1)
    • Fault-Condition Output (nFAULT)

DRV8703-Q1에 대한 설명

The DRV870x-Q1 devices are small single H-bridge gate drivers that use four external N-channel MOSFETs targeted to drive a bidirectional brushed-DC motor.

A PH/EN, independent H-Bridge, or PWM interface allows simple interfacing to controller circuits. An internal sense amplifier provides adjustable current control. Integrated Charge-Pump allows for 100% duty cycle support and can be used to drive external reverse battery switch.

Independent Half Bridge mode allows sharing of half bridges to control multiple DC motors sequentially in a cost-efficient way. The gate driver includes circuitry to regulate the winding current using fixed off-time PWM current chopping.

The DRV870x-Q1 devices include Smart Gate Drive technology to remove the need for any external gate components (resistors and Zener diodes) while protecting the external FETs. The Smart Gate Drive architecture optimizes dead time to avoid any shoot-through conditions, provides flexibility in reducing electromagnetic interference (EMI) with programmable slew-rate control and protects against any gate-short conditions. Additionally, active and passive pulldowns are included to prevent any dv/dt gate turn on.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DRV8703QRHBTQ1 마지막 구매 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.