16-pin (PWP) package image

DRV8803PWPR 활성

펄스 폭 변조 제어를 지원하는 60V, 2.3A, 쿼드 저압측 모터 드라이버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DRV8803PWP 마지막 구매
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

DRV8803의 주요 특징

  • 4-Channel Protected Low-Side Driver
    • Four NMOS FETs With Overcurrent Protection
    • Integrated Inductive Clamp Diodes
    • Parallel Interface
  • DW Package: 1.5-A (Single Channel On) /
    800-mA (Four Channels On) Maximum Drive
    Current per Channel (at 25°C)
  • PWP Package: 2-A (Single Channel On) /
    1-A (Four Channels On) Maximum Drive Current
    per Channel (at 25°C, With Proper PCB
    Heatsinking)
  • 8.2-V to 60-V Operating Supply Voltage Range
  • Thermally Enhanced Surface Mount Package

DRV8803에 대한 설명

The DRV8803 provides a 4-channel low side driver with overcurrent protection. It has built-in diodes to clamp turnoff transients generated by inductive loads and can be used to drive unipolar stepper motors, DC motors, relays, solenoids, or other loads.

In the SOIC (DW) package, the DRV8803 can supply up to 1.5-A (one channel on) or 800-mA (all channels on) continuous output current per channel, at 25°C. In the HTSSOP (PWP) package, it can supply up to 2-A (one channel on) or 1-A (four channels on) continuous output current per channel, at 25°C with proper PCB heatsinking.

The device is controlled through a simple parallel interface.

Internal shutdown functions are provided for over current protection, short circuit protection, undervoltage lockout and overtemperature and faults are indicated by a fault output pin.

The DRV8803 is available in a 20-pin thermally-enhanced SOIC package and a 16-pin HTSSOP package (Eco-friendly: RoHS & no Sb/Br).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DRV8803PWP 마지막 구매
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기