DRV8803
- 4-Channel Protected Low-Side Driver
- Four NMOS FETs With Overcurrent Protection
- Integrated Inductive Clamp Diodes
- Parallel Interface
- DW Package: 1.5A (Single Channel On) / 800mA (Four Channels On) Maximum Drive Current per Channel (at 25°C)
- PWP Package: 2A (Single Channel On) / 1A (Four Channels On) Maximum Drive Current per Channel (at 25°C, With Proper PCB Heatsinking)
- DYZ Package: 1.9A (Single Channel On) / 0.9A (Four Channels On) Maximum Drive Current per Channel (at 25°C, With Proper PCB Heatsinking)
- 8.2V to 60V Operating Supply Voltage Range
- Thermally Enhanced Surface Mount Package
The DRV8803 provides a 4-channel low side driver with overcurrent protection. The device has built-in diodes to clamp turnoff transients generated by inductive loads and can be used to drive unipolar stepper motors, DC motors, relays, solenoids, or other loads.
In the SOIC (DW) package, the DRV8803 can supply up to 1.5A (one channel on) or 800mA (all channels on) continuous output current per channel, at 25°C. In the HTSSOP (PWP) package, the device can supply up to 2A (one channel on) or 1A (four channels on) continuous output current per channel, at 25°C . In the SOT-23-THN (DYZ) package, the DRV8803 can supply up to 1.9A (one channel on) or 900mA (all channels on) continuous output current per channel, at 25°C with proper PCB heatsinking.
The device is controlled through a simple parallel interface.
Internal shutdown functions are provided for over current protection, short circuit protection, undervoltage lockout and overtemperature and faults are indicated by a fault output pin.
The DRV8803 is available in a 20-pin thermally-enhanced SOIC package, 16-pin HTSSOP package and 16-pin SOT-23-THN package (Eco-friendly: RoHS & no Sb/Br).
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DRV8803 Quad Low-Side Driver IC datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/12/11 |
Application note | Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/07/05 | |
Application note | Using DRV to Drive Solenoids (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/04/24 | |
Application note | How to Drive Unipolar Stepper Motor with the DRV8xxx | PDF | HTML | 2021/12/03 | |
Application note | Best Practices for Board Layout of Motor Drivers (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/10/14 | |
Application note | Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/07/22 | |
Technical article | Drive unipolar stepper motors as bipolar stepper motors with a simple wiring recon | PDF | HTML | 2020/04/09 | |
Application note | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018/07/06 | ||
User guide | DRV8803-04-05-06 EVM GUI (Rev. B) | 2017/04/26 | ||
More literature | TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary | 2015/07/06 | ||
Application brief | PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) | 2004/05/12 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DRV8803EVM — DRV8803 평가 모듈
DRV8803 평가 모듈은 단극 스테퍼 모터, 최대 4개의 DC 모터 또는 솔레노이드와 같은 기타 부하를 구동하는 데 사용할 수 있는 병렬 제어 인터페이스를 갖춘 쿼드 저압측 모터 드라이버로 구성되어 있습니다. DRV8803EVM을 사용하면 설계자는 특정 애플리케이션에서 DRV8803 모터 드라이버의 성능을 쉽고 빠르게 평가할 수 있습니다. 이 EVM에는 독립형 작동용으로 사전 프로그래밍된 온보드 MSP430 마이크로프로세서가 함께 제공됩니다. MSP430의 조정 전압은 TPS7A4001에서 제공합니다. 이 EVM은 (...)
TIDA-00737 — 자동 역률 컨트롤러를 위한 커패시터 뱅크 제어 및 HMI 서브시스템 레퍼런스 디자인
TIDA-010008 — 그리드 애플리케이션의 과도 차단 기능을 위한 평면 클램프 TV 기반 레퍼런스 설계
TIDA-00319 — 고속 디지털 출력 PLC 모듈 레퍼런스 디자인
TIDA-00320 — PLC를 위한 8채널 병렬 0.5A 저압측 디지털 출력 모듈 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DYZ) | 16 | Ultra Librarian |