DRV8814PWP image

DRV8814PWP 마지막 구매

돌입 보호를 지원하는 47V, 2.5A 듀얼 브러시드 DC 모터 드라이버

DRV8814PWP은(는) 단종 과정에 있습니다.
open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.
DRV8434PPWPR 활성 통합 전류 감지를 지원하는 48V, 2.5A 양극 스테퍼 또는 듀얼 브러시드 모터 드라이버
DRV8434EPWPR 활성 통합 전류 감지를 지원하는 48V, 2.5A 양극 스테퍼 또는 듀얼 브러시드 모터 드라이버

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DRV8814PWPR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 DRV8814 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 28
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE

DRV8814의 주요 특징

  • 8 V to 45 V Operating Supply Voltage Range
  • 2.5 A Maximum Drive Current at 24 V and TA = 25°C
  • Dual H-Bridge Current-Control Motor Driver
    • Drives Two DC Motors
    • Four Level Winding Current Control
  • Multiple Decay Modes
    • Slow Decay
    • Fast Decay
  • Industry Standard Parallel Digital Control Interface
  • Low Current Sleep Mode
  • Built-In 3.3-V Reference Output
  • Small Package and Footprint
  • Protection Features
    • Overcurrent Protection (OCP)
    • Thermal Shutdown (TSD)
    • VM Undervoltage Lockout (UVLO)
    • Fault Condition Indication Pin (nFAULT)

DRV8814에 대한 설명

The DRV8814 provides an integrated motor driver solution for printers, scanners, and other automated equipment applications. The device has two H-bridge drivers, and is intended to drive DC motors. The output driver block for each consists of N-channel power MOSFET’s configured as H-bridges to drive the motor windings. The DRV8814 can supply up to 2.5-A peak or 1.75-A RMS output current (with proper heatsinking at 24 V and 25°C) per H-bridge.

A simple parallel digital control interface is compatible with industry-standard devices. Decay mode is programmable to allow braking or coasting of the motor when disabled.

Internal shutdown functions are provided for over current protection, short circuit protection, under voltage lockout, and over temperature.

The DRV8814 is available in a 28-pin HTSSOP package with PowerPAD™ (Eco-friendly: RoHS & no Sb/Br).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DRV8814PWPR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기