24-pin (PWP) package image

DRV8873SPWPRQ1 활성

Automotive, current sensing 40V, 10A H-bridge motor driver with integrated current feedback

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

DRV8873-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
  • N-channel H-bridge motor driver
    • Drives one bidirectional brushed DC motor
    • Two unidirectional brushed DC motors
    • Solenoids or other resistive and inductive loads
  • 4.5-V to 38-V Operating voltage range
  • 10-A Peak current drive
  • Low HS + LS RDS(ON)
    • 150 mΩ at TJ = 25°C, 13.5 V
    • 250 mΩ at TJ = 150°C, 13.5 V
  • Integrated current sensing
  • Proportional current output (IPROPI)
  • Configurable control interface
    • PH/EN
    • PWM (IN1/IN2)
    • Independent half-bridge control
  • Supports 1.8-V, 3.3-V, 5-V logic inputs
  • SPI or hardware interface options
  • Small package and footprint
    • 24 HTSSOP PowerPAD™ IC package
  • Protection features
    • VM undervoltage lockout (UVLO)
    • Charge pump undervoltage (CPUV)
    • Overcurrent protection (OCP)
    • Output short to battery and short to ground protection
    • Open load detection
    • Thermal shutdown (TSD)
    • Fault condition output (nFAULT / SPI)
  • Spread spectrum clocking for low electromagnetic interference (EMI)
  • Functional Safety-Capable

DRV8873-Q1에 대한 설명

The DRV8873-Q1 device is an integrated driver IC for driving a brushed DC motor in automotive applications. Two logic inputs control the H-bridge driver, which consists of four N-channel MOSFETs that drive motors bi-directionally with up to 10-A peak current. The device operates from a single power supply and supports a wide input supply range from 4.5 V to 38 V.

A PH/EN or PWM interface allows simple interfacing to controller circuits. Alternatively, independent half-bridge control is available to drive two solenoid loads.

Integrated current sensing provides an output current proportional to the motor load current of both hide-side FETs without the need for high-power sense resistors. This can be used to detect motor stall or change in load conditions.

A low-power sleep mode is provided to achieve very-low quiescent current draw by shutting down much of the internal circuitry. Internal protection functions are provided for undervoltage lockout, charge pump faults, overcurrent protection, short-circuit protection, open-load detection, and overtemperature. Fault conditions are indicated on an nFAULT pin and through the SPI registers.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기