ESD2CANFD36-Q1
- 36V working voltage
- IEC 61000-4-2 ESD protection:
- ±25kV contact and ±25kV air-gap discharge (ESD2CAN36-Q1)
- ±18kV contact and ±18kV air-gap discharge (ESD2CANFD36-Q1)
- ISO 10605 (330pF, 330 Ω) ESD protection:
- ±25kV contact and ±25kV air-gap discharge (ESD2CAN36-Q1)
- ±18kV contact and ±18kV air-gap discharge (ESD2CANFD36-Q1)
- IEC 61000-4-5 surge protection (8/20µs):
- 4.3A (ESD2CAN36-Q1)
- 3.1A (ESD2CANFD36-Q1)
- Bidirectional ESD protection
- I/O capacitance = 2.8pF typical (ESD2CAN36-Q1)
- I/O capacitance = 2.6pF typical(ESD2CANFD36-Q1)
- Low clamping voltage protects downstream components
- AEC-Q101 qualified
- SOT-23 (DBZ) small, standard footprint
- Leaded packages to allow for automatic optical inspection (AOI)
The ESD2CANxx36-Q1 is a bidirectional ESD protection diode for controller area network (CAN) interface protection. The ESD2CANxx36-Q1 is rated to dissipate contact ESD strikes specified in the ISO 10605 automotive standard. The low dynamic resistance and low clamping voltage enables system level protection against transient events. This protection is key as automotive systems require a high level of robustness and reliability for safety applications.
This device features a low IO capacitance per channel and a pin-out to suit two automotive CAN bus lines (CANH and CANL) from the damage caused by electrostatic discharge (ESD) and other transients. Additionally, the 2.8pF (typical) or less line capacitance of the ESD2CANxx36-Q1 is an excellent choice for CAN, CAN-FD, and CAN SiC applications.
The ESD2CANxx36-Q1 is offered in the 3-pin SOT-23 leaded package for easy flow through routing.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ESD2CANxx36-Q1 Automotive 2-Channel, 36V ESD Protection Diode for In-Vehicle Networks datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/03/14 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ESDEVM — ESD 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.