ESD401
- Robust IEC 61000-4-2 level 4 ESD protection:
- ±24kV contact discharge
- ±30kV air gap discharge
- IEC 61000-4-5 surge protection:
- 4.5A (8/20µs)
- Low Vclamp of 12V at 1.8A IPP (8/20µs)
- IEC 61000-4-4 EFT protection:
- 80A (5/50ns)
- Bi-directional ESD diode to protect interfaces up to ± 5.5V
- IO capacitance: 0.77pF (typical)
- High DC breakdown voltage: 8.3V (typical)
- Ultra low leakage current: 30pA (typical)
- Low dynamic resistance 0.7Ω (typical)
- Industrial temperature range: –40°C to +125°C
- Industry standard 0402 package
The ESD401 is a bidirectional TVS ESD protection diode featuring low RDYN and low clamping voltage. The ESD401 is rated to dissipate ESD strikes exceeding the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (Level 4). The low dynamic resistance (0.7Ω) to ensure system level protection against transient events. This device features a 0.77pF IO capacitance making it ideal for protecting interfaces such as USB 2.0. The device can operate with ultra-low leakage up to ±5.5V and survive DC faults up to 8.3V.
The ESD401 is offered in the industry standard 0402 (DPY) package.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
7개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
ESDEVM — ESD 평가 모듈
ESD(정전기에 민감한 장치) EVM(평가 모듈)은 대부분의 ESD 포트폴리오를 위한 개발 플랫폼입니다. 이 보드에는 디바이스의 수를 테스트할 수 있도록 기존의 모든 ESD 풋프린트가 함께 제공됩니다. 장치를 적절한 풋프린트에 납땜한 후 테스트할 수 있습니다. 일반적인 고속 ESD 다이오드의 경우 S 매개 변수를 받고 보드 트레이스를 임베드하기 위해 임피던스 제어 레이아웃이 구현되어 있습니다. 비 고속 ESD 다이오드의 경우 고장 전압, 유지 전압, 누설 등의 DC 테스트를 쉽게 실행할 수 있도록 테스트 지점으로 가는 트레이스가 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |