ESDS552
- IEC 61000-4-5 surge protection:
- 25A (8/20µs)
- IEC 61000-4-2 ESD protection:
- ±30kV contact discharge
- ±30kV air gap discharge
- 12V working voltage
- Bidirectional polarity to support positive and negative voltage swings
- 2 channel device provides complete ESD/Surge protection with single component
- Small, leaded SOT-23 allows low cost automatic optical inspection (AOI)
The ESDS552 is a bidirectional ESD and surge protection diode for RS-485 and RS-422 interface protection. The ESDS552 is rated to dissipate ESD strikes beyond the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (±30kV Contact, ±30kV Air-gap). The device can clamp 8/20µs surges with peak pulse currents up to 25A in accordance with the IEC 61000-4-5 standard.
The low dynamic resistance and low clamping voltage help protect systems against transient events. This protection is key because industrial systems require a high level of robustness and reliability.
The ESDS552 is available in a small leaded SOT-23 (DBZ) package.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ESDEVM — ESD 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |