8-pin (D) package image

INA132U 구형

저전력, 단일 공급 차동 증폭기

INA132U은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
INA132U/2K5 활성 저전력, 단일 공급 차동 증폭기 Replacement
비교 대상 장치와 유사한 기능.
INA592IDGKT 활성 고정밀(40µV 오프셋), 2MHz, 88dB CMRR, 저전력, e-trim™ 차동 증폭기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA132U/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 INA132 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

INA132의 주요 특징

  • Wide supply range:
    • Single supply: 2.7V to 36V
    • Dual supplies: ±1.35V to ±18V
  • DC precision performance:
    • Low gain error: ±0.075% (maximum)
    • Low nonlinearity: 0.001% (maximum)
    • High common-mode rejection: 90dB (typical)
  • Low quiescent current: 175µA

INA132에 대한 설명

The INA132 is a low-power, unity-gain differential amplifier consisting of a precision op amp with a precision resistor network. The on-chip resistors are laser trimmed for accurate gain and high common-mode rejection. Excellent TCR tracking of the resistors maintains gain accuracy and common-mode rejection over temperature. The internal op amp common-mode range extends to the negative supply—an excellent choice for single-supply applications. The INA132 operates on single (2.7V to 36V) or dual (±1.35V to ±18V) supplies.

The differential amplifier is the foundation of many commonly used circuits. The INA132 provides this circuit function without using an expensive precision resistor network. The INA132 is available in an SO-8 surface-mount package and operates over the industrial temperature range of –40°C to +85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA132U/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.