16-pin (DBQ) package image

INA2126E/250 활성

듀얼 36V 마이크로파워(175µA), 250µV 오프셋, 정밀 계측 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA2126E/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SSOP (DBQ) | 16
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

INA2126의 주요 특징

  • Low quiescent current: 175 µA/channel
  • Wide supply range: ±1.35 V to ±18 V
  • Low offset voltage: 250-µV maximum
  • Low offset drift: 3-µV/°C maximum
  • Low noise: 35 nV/√Hz
  • Low input bias current: 25-nA maximum
  • Temperature range: –40°C to +85°C
  • Multiple package options:
    • Single channel:
      • INA126P/PA 8-pin PDIP (P)
      • INA126U/UA 8-pin SOIC (D)
      • INA126E/EA 8-pin VSSOP (DGK)
    • Dual channels:
      • INA2126P/PA 16-pin PDIP (N)
      • INA2126U/UA 16-pin SOIC (D)
      • INA2126E/EA 16-pin SSOP (DBQ)

INA2126에 대한 설명

The INA126 and INA2126 (INAx126) are precision instrumentation amplifiers for accurate, low-noise, differential-signal acquisition. The two-op-amp design provides excellent performance with low quiescent current (175 µA/channel). These features combined with a wide operating voltage range of ±1.35 V to ±18 V make the INAx126 a great choice for portable instrumentation and data acquisition systems.

Gain can be set from 5 V/V to 10000 V/V with a single external resistor. Precision input circuitry provides low offset voltage (250 µV, maximum), low offset voltage drift (3 µV/°C, maximum), and excellent common-mode rejection.

All versions are specified for the –40°C to +85°C industrial temperature range.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA2126E/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기