ISO122
- 100% Tested for High-Voltage Breakdown
- Rated 1500 Vrms
- High IMR: 140 dB at 60 Hz
- Bipolar Operation: VO = ±10 V
- 16-Pin Plastic DIP and 28-Lead SOIC
- Ease of Use: Fixed Unity Gain Configuration
- 0.020% Maximum Nonlinearity
- ±4.5-V to ±18-V Supply Range
The ISO122 is a precision isolation amplifier incorporating a novel duty cycle modulation-demodulation technique. The signal is transmitted digitally across a 2-pF differential capacitive barrier. With digital modulation the barrier characteristics do not affect signal integrity, thus resulting in excellent reliability and good high-frequency transient immunity across the barrier. Both barrier capacitors are imbedded in the plastic body of the package.
The ISO122 is easy to use. No external components are required for operation. The key specifications are 0.020% maximum nonlinearity, 50-kHz signal bandwidth, and 200-V/°C VOS drift. A power supply range of 4.5 V to 18 V and quiescent currents of 5 mA on VS1 and ±5.5 mA on VS2 make the ISO122 ideal for a wide range of applications.
The ISO122 is available in 16-pin plastic DIP and
28-lead plastic surface-mount packages.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (NVF) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (DVA) | 8 | Ultra Librarian |