ISO7141CC
- Maximum Signaling Rate: 50 Mbps (With 5-V Supplies)
- Robust Design With Integrated Noise Filter
- Default Output Low Option (Suffix F)
- Low Power Consumption, Typical ICC per Channel
(With 3.3-V Supplies):- ISO7131: 1.5 mA at 1 Mbps,
2.6 mA at 25 Mbps - ISO7140: 1 mA at 1 Mbps,
2.3 mA at 25 Mbps - ISO7141: 1.3 mA at 1 Mbps,
2.6 mA at 25 Mbps
- ISO7131: 1.5 mA at 1 Mbps,
- Low Propagation Delay: 23-ns Typical
(3.3-V Supplies) - Wide Temperature Range: –40°C to 125°C
- 50-kV/µs Transient Immunity, Typical
- Long Life With SiO2 Isolation Barrier
- Operates from 2.7-V, 3.3-V, and 5-V Supply and Logic Levels
- Small QSOP-16 Package
- Safety and Regulatory Approvals
- 2500-VRMS Isolation for 1 minute per UL 1577
- 4242-VPK Isolation per DIN V VDE V 0884-10 (VDE V
0884-10):2006-12, 566 VPK Working Voltage - CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC 60950-1
and IEC 61010-1 End Equipment Standards - CQC Certification per GB 4943.1-2011
ISO7131, ISO7140, and ISO7141 devices provide galvanic isolation up to 2500 VRMS for 1 minute per UL and 4242 VPK per VDE. ISO7131 has three channels with two forward and one reverse-direction channels. ISO7140 and ISO7141 are quad-channel isolators; ISO7140 has four forward channels, ISO7141 has three forward and one reverse-direction channels. These devices are capable of 50-Mbps maximum data rate with 5-V supplies and 40-Mbps maximum data rate with 3.3-V or 2.7-V supplies, with integrated filters on the inputs for noise-prone applications. The suffix F indicates that default output state is low; otherwise, the default output state is high.
Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used with isolated power supplies, these devices prevent noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. The devices have TTL input thresholds and can operate from 2.7-V, 3.3-V, and 5-V supplies. All inputs are 5-V tolerant when supplied from a 2.7-V or 3.3-V supply.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIGI-ISO-EVM — 범용 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
DIGI-ISO-EVM은 5가지 패키지(8핀 네로우 바디 SOIC(D), 8핀 와이드 바디 SOIC(DWV), 16핀 와이드 바디 SOIC(DW), 16핀 울트라 와이드 바디 SOIC(DWW), 16핀 QSOP(DBQ) 패키지)에서 TI 싱글 채널, 듀얼 채널, 트리플 채널, 쿼드 채널 또는 6채널 디지털 절연기 장치를 평가하는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다. EVM에는 최소한의 외부 구성품으로 장치를 평가할 수 있는 충분한 Berg 핀 옵션이 있습니다.
ISO71XXDBQ-EVM — DBQ 패키지의 ISO71xx 4242-VPK 소형 풋프린트와 저전력 디지털 아이솔레이터용 평가 모듈
많은 TI 레퍼런스 설계에는 ISO7141CC이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |