16-pin (DW) package image

ISO7241AMDWREP 활성

EP(Enhanced Product) 쿼드 채널, 3/1, 1Mbps, 디지털 절연기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: V62/10606-01XE 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 HiRel Enhanced Product
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
자세한 ISO7241A-EP 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (DW) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

ISO7241A-EP의 주요 특징

  • 4000-Vpeak Isolation, 560-Vpeak VIORM
    • UL 1577 , IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev 2),
      IEC 61010-1, IEC 60950-1 and CSA Approved
  • 4-kV ESD Protection
  • Operates With 3.3-V or 5-V Supplies
  • Typical 25-Year Life at Rated Working Voltage
    (See Application Note (SLLA197) and Figure 10)
  • High Electromagnetic Immunity
    (See Application Report (SLLA181))
  • APPLICATIONS
    • Industrial Fieldbus
    • Computer Peripheral Interface
    • Servo Control Interface
    • Data Acquisition
  • APPLICATIONS
    • Controlled Baseline
    • One Assembly/Test Site
    • One Fabrication Site
    • Available in Military (–55°C/125°C) Temperature Range(1)
    • Extended Product Life Cycle
    • Extended Product-Change Notification
    • Product Traceability

(1) Additional temperature ranges available - contact factory

ISO7241A-EP에 대한 설명

See the Product Notification section. The ISO7241A is a quad-channel digital isolator with multiple channel configurations and output enable functions. This device has logic input and output buffers separated by TI’s silicon dioxide (SiO2) isolation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, this device blocks high voltage, isolate grounds, and prevent noise currents from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.

The ISO7241A has three channels the same direction and one channel in opposition.

This device has TTL input thresholds and a noise-filter at the input that prevents transient pulses from being passed to the output of the device.

A periodic update pulse is sent across the barrier to ensure the proper dc level of the output. If this dc-refresh pulse is not received, the input is assumed to be unpowered or not being actively driven, and the failsafe circuit drives the output to a logic high state. (See ISO7240CF (SLLS869) or contact TI for a logic low failsafe option).

The ISO7241A may be powered from either 3.3-V or 5-V supplies on either side in any 3.3-V / 3.3-V, 5-V / 5-V, 5-V / 3.3-V, or 3.3-V / 5-V combination. Note that the signal input pins are 5-V tolerant regardless of the voltage supply level being used.

This device is characterized for operation over the ambient temperature range of –55°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.