8-pin (D) package image

ISO7320CDR 활성

저전력, 듀얼 채널, 2/0, 25Mbps 디지털 절연기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ISO7320CD 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

ISO7320C의 주요 특징

  • Signaling Rate: 25 Mbps
  • Integrated Noise Filter on the Inputs
  • Default Output ‘High’ and ‘Low’ Options
  • Low Power Consumption: Typical ICC per Channel
    at 1 Mbps:
    • ISO7320: 1.2 mA (5 V Supplies),
      0.9 mA (3.3 V Supplies)
    • ISO7321: 1.7 mA (5 V Supplies),
      1.2 mA (3.3 V Supplies)
  • Low Propagation Delay: 33 ns
    Typical (5V Supplies)
  • 3.3 V and 5 V Level Translation
  • Wide Temperature Range: –40°C to 125°C
  • 65 KV/µs Transient Immunity,
    Typical (5V Supplies)
  • Robust Electromagnetic Compatibility (EMC)
    • System-level ESD, EFT, and Surge Immunity
    • Low Emissions
  • Isolation Barrier Life: > 25 Years
  • Operates from 3.3 V and 5 V Supplies
  • Narrow Body SOIC-8 Package
  • Safety and Regulatory Approvals:
    • 4242 VPK Isolation per DIN V VDE V 0884-10
      and DIN EN 61010-1
    • 3000 VRMS Isolation for 1 minute per UL 1577
    • CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC
      60950-1 and IEC 61010-1 Standards
    • CQC Certification per GB4943.1-2011

ISO7320C에 대한 설명

ISO732x provide galvanic isolation up to 3000 VRMS for 1 minute per UL and 4242 VPK per VDE. These devices have two isolated channels comprised of logic input and output buffers separated by silicon dioxide (SiO2) insulation barriers. ISO7320 has both channels in the same direction while ISO7321 has the two channels in opposite direction. In case of input power or signal loss, default output is ‘low’ for devices with suffix ‘F’ and ‘high’ for devices without suffix ‘F’. See Device Functional Modes for further details. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices prevent noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. ISO732x have integrated noise filters for harsh industrial environment where short noise pulses may be present at the device input pins. ISO732x have TTL input thresholds and operate from 3 V to 5.5 V supply levels. Through innovative chip design and layout techniques, electromagnetic compatibility of ISO732x have been significantly enhanced to enable system-level ESD, EFT, Surge and Emissions compliance.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ISO7320CD 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기