ISO7420
- Highest Signaling Rate: 1 Mbps
- Low Power Consumption, Typical ICC per Channel (3.3-V operation):
- ISO7420: 1.1 mA, ISO7421: 1.5 mA
- Low Propagation Delay – 9 ns Typical
- Low Skew – 300 ps Typical
- Wide TA Range: –40°C to 125°C (M-Grade)
- 50-kV/μs Transient Immunity, Typical
- Over 25-Year Isolation Integrity at Rated Voltage
- Operates From 3.3-V and 5-V Supply and Logic Levels
- 3.3-V and 5-V Level Translation
- Narrow Body SOIC-8 Package
- Safety and Regulatory Approvals:
- 4242 VPK Isolation per DIN V VDE V 0884-10 and DIN EN 61010-1
- 2500 VRMS Isolation for 1 minute per UL 1577
- CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC 60950-1 and IEC 61010-1 Standards
- CQC Certification per GB4943.1-2011
All other trademarks are the property of their respective owners
The ISO7420, ISO7420M and ISO7421 provide galvanic isolation up to 2500 VRMS for 1 minute per UL. These digital isolators have two isolated channels. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices prevent noise currents on a data bus or other circuit from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. The suffix M indicates wide temperature range (–40°C to 125°C).
These devices have TTL input thresholds and require two supply voltages, 3.3 or 5 V, or any combination. All inputs are 5-V tolerant when supplied from a 3.3-V supply.
Note: The ISO7420 and ISO7421 are specified for signaling rates up to 1 Mbps. Due to their fast response time, under most cases, these devices will also transmit data with much shorter pulse widths. Designers should add external filtering to remove spurious signals with input pulse duration <20 ns if desired.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIGI-ISO-EVM — 범용 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
DIGI-ISO-EVM은 5가지 패키지(8핀 네로우 바디 SOIC(D), 8핀 와이드 바디 SOIC(DWV), 16핀 와이드 바디 SOIC(DW), 16핀 울트라 와이드 바디 SOIC(DWW), 16핀 QSOP(DBQ) 패키지)에서 TI 싱글 채널, 듀얼 채널, 트리플 채널, 쿼드 채널 또는 6채널 디지털 절연기 장치를 평가하는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다. EVM에는 최소한의 외부 구성품으로 장치를 평가할 수 있는 충분한 Berg 핀 옵션이 있습니다.
TIDM-METROLOGY-HOST — 절연 에너지 측정을 지원하는 단상 전기 계량기
TIDA-00601 — 절연 션트 센서를 사용한 다중 위상 에너지 측정 레퍼런스 디자인
TIDM-SOLARUINV — MPPT 지원 그리드 연결 태양광 마이크로 인버터
PMP4435 — GaN FET를 지원하는 48Vin, 300W 1/8 브릭 디지털 모듈 레퍼런스 디자인
TIDA-00231 — 출력 채널 보호가 지원되는 PLC 아날로그 출력 모듈용 어댑티브 전원 공급 장치
PMP4320A — 텔레콤 애플리케이션을 위한 디지털 제어가 가능한 600W 하프 브릭 DC/DC 컨버터 레퍼런스 디자인
PMP6712 — PoE 전원 공급용(PSE) 듀얼 채널 풀 브리지 컨버터(30A에서 54V)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.