ISO7741FQDBQQ1 image

ISO7741FQDBQQ1 마지막 구매

오토모티브, 견고한 EMC, 쿼드 채널, 3/1, 강화 디지털 아이솔레이터

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ISO7741FQDBQRQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 ISO7741-Q1 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SSOP (DBQ) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

ISO7741-Q1의 주요 특징

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature Grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature
  • Functional Safety-Capable
  • 100Mbps data rate
  • Robust isolation barrier:
    • >30-year projected lifetime at 1500VRMS working voltage
    • Up to 5700VRMS isolation rating
    • Up to 12.8kV surge capability
    • ±100kV/µs typical CMTI
  • Wide supply range: 2.25V to 5.5V
  • 2.25V to 5.5V level translation
  • Default output high (ISO774x) and low (ISO774xF) options
  • Low power consumption, typical 1.5mA per channel at 1Mbps
  • Low propagation delay: 10.7ns typical (5V Supplies)
  • Robust electromagnetic compatibility (EMC)
    • System-level ESD, EFT, and surge immunity
    • ±8kV IEC 61000-4-2 contact discharge protection across isolation barrier
    • Low emissions
  • Extra-wide SOIC (DWW-16), wide-SOIC (DW-16) and QSOP (DBQ-16) package options
  • Safety-related certifications:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 component recognition program
    • IEC 61010-1, IEC 62368-1, IEC 60601-1, and GB 4943.1 certifications

ISO7741-Q1에 대한 설명

The ISO774x-Q1 automotive devices are high-performance, quad-channel digital isolators with 5700VRMS (DWW package), 5000VRMS (DW package) and 3000VRMS (DBQ package) isolation ratings per UL 1577. This family of devices has reinforced insulation ratings according to VDE, CSA, TUV and CQC.

The ISO774x-Q1 devices provide high electromagnetic immunity and low emissions at low power consumption, while isolating CMOS or LVCMOS digital I/Os. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by a double capacitive silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. These devices come with enable pins which can be used to put the respective outputs in high impedance for multi-controller driving applications and to reduce power consumption. The ISO7740-Q1 device has all four channels in the same direction, the ISO7741-Q1 device has three forward and one reverse-direction channels, and the ISO7742-Q1 device has two forward and two reverse-direction channels. If the input power or signal is lost, default output is high for devices without suffix F and low for devices with suffix F. See the Device Functional Modes section for further details.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ISO7741FQDBQRQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기