ISO7763DW image

ISO7763DW 마지막 구매

견고한 EMC, 6채널, 3/3, 강화 디지털 아이솔레이터

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ISO7763DWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
자세한 ISO7763 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (DW) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

ISO7763의 주요 특징

  • 100 Mbps data rate
  • Robust isolation barrier:
    • >30-Year projected lifetime
    • Up to 5000 VRMS isolation rating
    • Up to 12.8 kV surge capability
    • ±100 kV/µs Typical CMTI
  • Wide supply range: 2.25 V to 5.5 V
  • 2.25-V to 5.5-V Level translation
  • Default output high (ISO776x) and low (ISO776xF) Options
  • Wide temperature range: –55°C to +125°C
  • Low power consumption, typical 1.4 mA per channel at 1 Mbps
  • Low propagation delay: 11 ns typical at 5 V
  • Robust Electromagnetic Compatibility (EMC):
    • System-level ESD, EFT, and surge immunity
    • ±8 kV IEC 61000-4-2 Contact discharge protection across isolation barrier
    • Low emissions
  • Wide-SOIC (DW-16) and SSOP (DBQ-16) package options
  • Automotive version available: ISO776x-Q1
  • Safety-related certifications:
    • Reinforced insulation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 component recognition program
    • CSA Certification per IEC 62368-1 and IEC 60601-1
    • CQC Certification per GB4943.1
    • TUV Certification according to EN 62368-1 and EN 61010-1

ISO7763에 대한 설명

The ISO776x devices are high-performance, six-channel digital isolators with 5000-VRMS (DW package) and 3000-VRMS (DBQ package) isolation ratings per UL 1577. This family of devices is also certified according to VDE, CSA, TUV and CQC.

The ISO776x family of devices provides high-electromagnetic immunity and low emissions at low-power consumption, while isolating CMOS or LVCMOS digital I/Os. Each isolation channel has a logic-input and logic-output buffer separated by a double capacitive silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. The ISO776x family of devices is available in all possible pin configurations such that all six channels are in the same direction, or one, two, or three channels are in reverse direction while the remaining channels are in forward direction. If the input power or signal is lost, the default output is high for devices without suffix F and low for devices with suffix F. See the Device Functional Modes section for further details.

Used in conjunction with isolated power supplies, this family of devices helps prevent noise currents on data buses, such as RS-485, RS-232, and CAN , or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. Through innovative chip design and layout techniques, electromagnetic compatibility of the ISO776x family of devices has been significantly enhanced to ease system-level ESD, EFT, surge, and emissions compliance. The ISO776x family of devices is available in 16-pin SOIC and SSOP packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ISO7763DWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.