16-pin (DW) package image

ISO7841DWR 활성

최고 절연 등급, 쿼드 채널, 3/1, 강화 디지털 아이솔레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ISO7841DW 활성
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOIC (DW) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

ISO7841의 주요 특징

  • Signaling Rate: Up to 100Mbps
  • Wide Supply Range: 2.25V to 5.5V
  • 2.25V to 5.5V Level Translation
  • Wide Temperature Range: –55°C to 125°C
  • Low-Power Consumption, Typical 1.7mA per Channel at 1Mbps
  • Low Propagation Delay: 11ns Typical (5V Supplies)
  • Industry leading CMTI (Min): ±100kV/µs
  • Robust Electromagnetic Compatibility (EMC)
  • System-Level ESD, EFT, and Surge Immunity
  • Low Emissions
  • Isolation Barrier Life: >40 Years
  • Wide Body SOIC-16 Package and Extra-Wide Body SOIC-16 Package Options
  • Safety and Regulatory Approvals:
    • 8000VPK Reinforced Isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • 5.7kVRMS Isolation for 1 Minute per UL 1577
    • CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC 60950-1 and IEC 60601-1 End Equipment Standards
    • CQC Certification per GB4943.1
    • TUV Certification per EN 61010-1 and EN 62368-1

ISO7841에 대한 설명

The ISO7841x device is a high-performance, quad-channel digital isolator with a 8000VPK isolation voltage. This device has reinforced isolation certifications according to VDE, CSA, CQC, and TUV. The isolator provides high electromagnetic immunity and low emissions at low-power consumption while isolating CMOS or LVCMOS digital I/Os. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by a silicon-dioxide (SiO2) insulation barrier.

This device comes with enable pins that can be used to put the respective outputs in high impedance for multi-controller driving applications and to reduce power consumption. The ISO7841 device has three forward and one reverse-direction channels. If the input power or signal is lost, the default output is high for the ISO7841 device and low for the ISO7841F device. See the Device Functional Modes section for further details.

Used in conjunction with isolated power supplies, this device helps prevent noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. Through innovative chip design and layout techniques, electromagnetic compatibility of the ISO7841 device has been significantly enhanced to ease system-level ESD, EFT, surge, and emissions compliance.

The ISO7841 device is available in 16-pin SOIC wide-body (DW) and extra-wide body (DWW) packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ISO7841DW 활성
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.