8-pin (NAB) package image

5962R8771003VPA 활성

우주 항공 등급, 듀얼, 32V, 700kHz 연산 증폭기

활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Space
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNPB
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-NA-UNLIM
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
패키지 | 핀 CDIP (NAB) | 8
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

LM158QML-SP의 주요 특징

  • Available with Radiation Specification
    • High Dose Rate 100 krad(Si)
    • ELDRS Free 100 krad(Si)
  • Internally Frequency Compensated for Unity Gain
  • Large DC Voltage Gain: 100 dB
  • Wide Bandwidth (Unity Gain): 1 MH z(Temperature Compensated)
  • Wide Power Supply Range:
    • Single Supply: 3V to 32V
    • Or Dual Supplies: ±1.5V to ±16V
  • Very Low Supply Current Drain (500 μA) − Essentially Independent of Supply Voltage
  • Low Input Offset Voltage: 2 mV
  • Input Common-mode Voltage Range Includes Ground
  • Differential Input Voltage Range Equal to the Power Supply Voltage
  • Large Output Voltage Swing: 0V to V+ − 1.5V

All trademarks are the property of their respective owners.

LM158QML-SP에 대한 설명

The LM158 series consists of two independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers which were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage.

Application areas include transducer amplifiers, dc gain blocks and all the conventional op amp circuits which now can be more easily implemented in single power supply systems. For example, the LM158 series can be directly operated off of the standard +5V power supply voltage which is used in digital systems and will easily provide the required interface electronics without requiring the additional ±15V power supplies.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.