14-pin (NS) package image

LM2902KNSR 활성

쿼드, 26V, 1.2MHz, 향상된 ESD(2kV) 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: LM2902KNSRG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.
LM2902KAVQDR 활성

쿼드, 30V, 1.2MHz, 2mV 오프셋 전압, 향상된 ESD(2kV) 연산 증폭기

Wider supply voltage (3V to 32V), lower offset voltage (2mV)
LM2902BIPWR 활성 쿼드 36V 1.2MHz 연산 증폭기 Wider supply voltage (3 V to 36 V), lower offset voltage (3 mV)

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 LM2902K 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOP (NS) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

LM2902K의 주요 특징

  • Next-generation LM324B and LM2902B
  • B versions are drop-in replacements for all versions of LM224, LM324, and LM2902
  • Improved specifications of B version
    • Supply range: 3V to 36V (B, BA versions)
    • Low input offset voltage: ±2mV (BA version) / 3mV (B version)
    • ESD rating: 2kV (HBM), 1.5kV (CDM)
    • EMI rejection: integrated RF and EMI filter
    • Low input bias current: 50nA maximum (across –40°C to 125°C)
  • Common-mode input voltage range includes V–
  • Input voltage differential can be driven up to supply voltage
  • For dual B versions, see LM358B and LM2904B

LM2902K에 대한 설명

The LM324B and LM2902B devices are the next-generation versions of the industry-standard operational amplifiers (op amps) LM324 and LM2902, which include four high-voltage (36V) op amps. These devices provide outstanding value for cost-sensitive applications,

with features including low offset (600µV, typical), common-mode input range to ground, and high differential input voltage capability.

The LM324B and LM2902B are unity-gain stable and achieve a low offset voltage maximum of 3mV (2mV maximum for LM324BA and LM2902BA) and quiescent current of 240µA per amplifier (typical). High ESD (2kV HBM and 1.5kV CDM) and integrated EMI and RF filters enable the LM324B and LM2902B devices to be used in the most rugged, environmentally challenging applications.

The LM324B and LM2902B can drop-in replace all versions of the LM224, LM324, and LM2902 devices.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기