LM2903
- NEW LM393B and LM2903B
- Improved specifications of B-version
- Maximum rating: up to 38V
- ESD rating (HBM): 2kV
- Low input offset: 0.37mV
- Low input bias current: 3.5nA
- Low supply-current: 200µA per comparator
- Faster response time of 1µsec
- Extended temperature range for LM393B
- Available in tiny 2 x 2mm WSON package
- B-version is drop-in replacement for LM293, LM393 and LM2903, A and V versions
- Common-mode input voltage range includes ground
- Differential input voltage range equal to maximum-rated supply voltage: ±38 V
- Low output saturation voltage
- Output compatible with TTL, MOS, and CMOS
The LM393B and LM2903B devices are the next generation versions of the industry-standard LM393 and LM2903 comparator family. These next generation B-version comparators feature lower offset voltage, higher supply voltage capability, lower supply current, lower input bias current, lower propagation delay, and improved 2 kV ESD performance and input ruggedness through dedicated ESD clamps. The LM393B and LM2903B can drop-in replace the LM293, LM393 and LM2903, for both "A" and "V" grades.
All devices consist of two independent voltage comparators that are designed to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Quiescent current is independent of the supply voltage.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators datasheet (Rev. AG) | PDF | HTML | 2025/01/21 |
Application note | Application Design Guidelines for LM339, LM393, TL331 Family Comparators Including the New B-versions (Rev. F) | PDF | HTML | 2024/12/12 | |
Technical article | Solving top comparator challenges: Chatter | PDF | HTML | 2021/10/29 | |
Application brief | How to Implement Comparators for Improving Performance of Rotary Encoders in Ind | 2019/07/03 | ||
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver | 2014/11/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-010065 — 고효율, 저방출, 절연 DC/DC 컨버터 기반 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 설계
TIDA-00177 — HIPERFACE DSL® 인코더의 2회선 인터페이스 레퍼런스 디자인
The design features a 3.3-V supply RS485 transceiver and line termination and coupling for encoder power over RS485 as per HIPERFACE DSL (...)
TIDA-00179 — 절대 위치 인코더에 대한 범용 디지털 인터페이스 레퍼런스 디자인
마스터 구현은 Sitara AM437x(EnDat2.2, BiSS 및 (...)
TIDA-01395 — 스마트 온도 조절기용 넓은 Vin 컨버터 및 배터리 게이지를 지원하는 24V AC 전력계 레퍼런스 디자인
TIDA-00661 — 공기 회로 차단기를 위한 고해상도, 빠른 시동 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인
TIDA-01519 — 낮은 BOM 비용 및 통합 배터리 백업을 지원하는 화재 및 일산화탄소 경보 감지기 레퍼런스 디자인
TIDA-01167 — 차량용 12V/24V 배터리 입력 보호 레퍼런스 디자인
TIDA-00498 — 차단기 애플리케이션을 위한 신호 처리 서브 시스템 및 전류 입력 기반 자체 전원(ACB/MCCB)
이 레퍼런스 디자인은 정류 전류 입력을 사용하여 자체 전원을 공급할 수도 있습니다. TIDA-00498은 넓은 전류 및 온도 범위에서 빠르고 반복 가능한 트립(30ms 이내)을 위해 (...)
TIDA-00550 — PLC용 듀얼 채널-채널 절연 범용 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 디자인
TIDA-01358 — 스마트 온도 조절기용 24V AC 광범위 입력 전압 컨버터 및 배터리 백업 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOP (PS) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |