8-pin (D) package image

LM2907M-8/NOPB 활성

최대 50mA의 접지 또는 공급 참조 부하를 위한 주파수-전압 컨버터

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2907MX-8/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE

LM2907-N의 주요 특징

  • Ground Referenced Tachometer Input Interfaces Directly With Variable Reluctance Magnetic Pickups
  • Op Amp Has Floating Transistor Output
  • 50-mA Sink or Source to Operate Relays, Solenoids, Meters, or LEDs
  • Frequency Doubling For Low Ripple
  • Tachometer Has Built-In Hysteresis With Either Differential Input or Ground Referenced Input
  • ±0.3% Linearity (Typical)
  • Ground-Referenced Tachometer is Fully Protected From Damage Due to Swings Above VCC and Below Ground
  • Output Swings to Ground For Zero Frequency Input
  • Easy to Use×VOUT = fIN × VCC × R1 × C1
  • Zener Regulator on Chip allows Accurate and Stable Frequency to Voltage or Current Conversion (LM2917)

LM2907-N에 대한 설명

The LM2907 and LM2917 devices are monolithic frequency-to-voltage converters with a high gain op amp designed to operate a relay, lamp, or other load when the input frequency reaches or exceeds a selected rate. The tachometer uses a charge pump technique and offers frequency doubling for low-ripple, full-input protection in two versions (8-pin LM2907 and LM2917), and its output swings to ground for a zero frequency input.

The op amp is fully compatible with the tachometer and has a floating transistor as its output. This feature allows either a ground or supply referred load of up to 50 mA. The collector may be taken above VCC up to a maximum VCE of 28 V.

The two basic configurations offered include an 8-pin device with a input and an internal connection between the tachometer output and the op amp noninverting input. This version is well suited for single speed or frequency switching or fully buffered frequency-to-voltage conversion applications.

The more versatile configurations provide differential tachometer input and uncommitted op amp inputs. With this version the tachometer input may be floated and the op amp becomes suitable for active filter conditioning of the tachometer output.

Both of these configurations are available with an active shunt regulator connected across the power leads. The regulator clamps the supply such that stable frequency-to-voltage and frequency-to-current operations are possible with any supply voltage and a suitable resistor.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2907MX-8/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.