8-pin (D) package image

LM358AMX/NOPB 활성

듀얼, 32V, 1MHz 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM358AM/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LM358-N의 주요 특징

  • Available in 8-bump DSBGA chip-sized package (see AN-1112, SNVA009)
  • Internally frequency compensated for unity gain
  • Large DC voltage gain: 100 dB
  • Wide bandwidth (unity gain): 1 MHz (temperature compensated)
  • Wide power supply range:
    • Single supply: 3 V to 32 V
    • Or dual supplies: ±1.5 V to ±16 V
  • Very low supply current drain (500 µA) essentially independent of supply voltage
  • Low input offset voltage: 2 mV
  • Input common-mode voltage range includes ground
  • Differential input voltage range equal to the power supply voltage
  • Large output voltage swing
  • Unique characteristics:
    • In the Linear Mode the input common-mode voltage range includes ground and the output voltage can also swing to ground, even though operated from only a single power supply voltage
    • The unity gain cross frequency is temperature compensated
    • The input bias current is also temperature compensated
  • Advantages:
    • Two internally compensated op amps
    • Eliminates need for dual supplies
    • Allows direct sensing near GND and VOUT also goes to GND
    • Compatible with all forms of logic
    • Power drain suitable for battery operation

LM358-N에 대한 설명

The LM158 series consists of two independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers which were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage.

Application areas include transducer amplifiers, DC gain blocks and all the conventional op-amp circuits which now can be more easily implemented in single power supply systems. For example, the LM158 series can be directly operated off of the standard 3.3-V power supply voltage which is used in digital systems and will easily provide the required interface electronics without requiring the additional ±15-V power supplies.

The LM358 and LM2904 are available in a chip-sized package (8-bump DSBGA) using TI’s DSBGA package technology.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM358AM/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.