제품 상세 정보

Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 5 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 15 Supply voltage (min) (V) 5
Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 5 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 15 Supply voltage (min) (V) 5
CDIP (NAB) 8 79.9592 mm² 10.16 x 7.87 TO-CAN (LMC) 8 80.2816 mm² 8.96 x 8.96
  • Direct Replacement for SE555/NE555
  • Timing from Microseconds through Hours
  • Operates in Both Astable and Monostable Modes
  • Adjustable Duty Cycle
  • Output can Source or Sink 200 mA
  • Output and Supply TTL Compatible
  • Temperature Stability Better than 0.005% per °C
  • Normally On and Normally Off Output

All trademarks are the property of their respective owners.

  • Direct Replacement for SE555/NE555
  • Timing from Microseconds through Hours
  • Operates in Both Astable and Monostable Modes
  • Adjustable Duty Cycle
  • Output can Source or Sink 200 mA
  • Output and Supply TTL Compatible
  • Temperature Stability Better than 0.005% per °C
  • Normally On and Normally Off Output

All trademarks are the property of their respective owners.

The LM555 is a highly stable device for generating accurate time delays or oscillation. Additional terminals are provided for triggering or resetting if desired. In the time delay mode of operation, the time is precisely controlled by one external resistor and capacitor. For astable operation as an oscillator, the free running frequency and duty cycle are accurately controlled with two external resistors and one capacitor. The circuit may be triggered and reset on falling waveforms, and the output circuit can source or sink up to 200mA or drive TTL circuits.

The LM555 is a highly stable device for generating accurate time delays or oscillation. Additional terminals are provided for triggering or resetting if desired. In the time delay mode of operation, the time is precisely controlled by one external resistor and capacitor. For astable operation as an oscillator, the free running frequency and duty cycle are accurately controlled with two external resistors and one capacitor. The circuit may be triggered and reset on falling waveforms, and the output circuit can source or sink up to 200mA or drive TTL circuits.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet LM555QML Timer datasheet (Rev. C) 2013/03/29
Application note AN-694 A DMOS 3A, 55V, H-Bridge: The LMD18200 (Rev. C) 2013/04/26
More literature Die D/S LM555 MWC Timer 2012/10/24

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
CDIP (NAB) 8 Ultra Librarian
TO-CAN (LMC) 8 Ultra Librarian