제품 상세 정보

Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 7 Features Tone Decoder Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Supply voltage (max) (V) 8.5 Supply voltage (min) (V) 3.5
Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 7 Features Tone Decoder Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Supply voltage (max) (V) 8.5 Supply voltage (min) (V) 3.5
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 20 to 1 Frequency Range With an External Resistor
  • Logic Compatible Output With 100-mA Current Sinking Capability
  • Bandwidth Adjustable From 0 to 14%
  • High Rejection of Out of Band Signals and Noise
  • Immunity to False Signals
  • Highly Stable Center Frequency
  • Center Frequency Adjustable from 0.01 Hz to 500 kHz
  • 20 to 1 Frequency Range With an External Resistor
  • Logic Compatible Output With 100-mA Current Sinking Capability
  • Bandwidth Adjustable From 0 to 14%
  • High Rejection of Out of Band Signals and Noise
  • Immunity to False Signals
  • Highly Stable Center Frequency
  • Center Frequency Adjustable from 0.01 Hz to 500 kHz

The LM567 and LM567C are general purpose tone decoders designed to provide a saturated transistor switch to ground when an input signal is present within the passband. The circuit consists of an I and Q detector driven by a voltage controlled oscillator which determines the center frequency of the decoder. External components are used to independently set center frequency, bandwidth and output delay.

The LM567 and LM567C are general purpose tone decoders designed to provide a saturated transistor switch to ground when an input signal is present within the passband. The circuit consists of an I and Q detector driven by a voltage controlled oscillator which determines the center frequency of the decoder. External components are used to independently set center frequency, bandwidth and output delay.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet LM567x Tone Decoder datasheet (Rev. F) PDF | HTML 2022/01/13
More literature Die D/S LM567C MDC Tone Decoder 2012/09/27

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian