14-pin (D) package image

LM6134AIM/NOPB 구형

쿼드, 24V, 10MHz, 저전력 연산 증폭기

LM6134AIM/NOPB은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
OPA4992IDR 활성 쿼드 40V, 10.6MHz, 레일 투 레일 입력/출력, 낮은 오프셋 전압, 저잡음 연산 증폭기
LM6134AIMX/NOPB 활성

쿼드, 24V, 10MHz, 저전력 연산 증폭기

Replacement

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM6134AIMX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 LM6134 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE

LM6134의 주요 특징

  • (For 5V Supply, Typ Unless Noted)
  • Rail-to-Rail Input CMVR −0.25 V to 5.25 V
  • Rail-to-Rail Output Swing 0.01V to 4.99V
  • High Gain-Bandwidth, 10 MHz at 20 kHz
  • Slew Rate 12 V/µs
  • Low Supply Current 360 µA/Amp
  • Wide Supply Range 2.7 V to over 24 V
  • CMRR 100 dB
  • Gain 100 dB with RL = 10 k
  • PSRR 82 dB

LM6134에 대한 설명

The LM6132/34 provides new levels of speed vs. power performance in applications where low voltage supplies or power limitations previously made compromise necessary. With only 360 µA/amp supply current, the 10 MHz gain-bandwidth of this device supports new portable applications where higher power devices unacceptably drain battery life.

The LM6132/34 can be driven by voltages that exceed both power supply rails, thus eliminating concerns over exceeding the common-mode voltage range. The rail-to-rail output swing capability provides the maximum possible dynamic range at the output. This is particularly important when operating on low supply voltages. The LM6132/34 can also drive large capacitive loads without oscillating.

Operating on supplies from 2.7 V to over 24 V, the LM6132/34 is excellent for a very wide range of applications, from battery operated systems with large bandwidth requirements to high speed instrumentation.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM6134AIMX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기