LM6172
- Typical values unless otherwise noted
- Easy-to-use voltage-feedback topology
- High slew rate: 3000V/µs
- Wide unity-gain bandwidth: 100MHz
- Low supply current: 2.3mA/channel
- High output current: 50mA/channel
- Specified operation: ±15V and ±5V
The LM6172 is a dual, high-speed voltage-feedback amplifier. The device is unity-gain stable and provides excellent dc and ac performance. With a 100MHz unity-gain bandwidth, 3000V/µs slew rate, and 50mA of output current per channel, the LM6172 offers high performance in dual amplifiers, yet only consumes 2.3mA of supply current per channel.
The LM6172 operates on ±15V power supplies for systems requiring large voltage swings, such as ADSL, scanners and ultrasound equipment. The device is also specified for ±5‑V power supplies for low-voltage applications, such as portable video systems.
The LM6172 is built with TI’s advanced complementary bipolar process. See the LM6171 data sheet for a single amplifier with these same features.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMH730036 — 8핀 SOIC 패키지의 고속 듀얼 연산 증폭기를 위한 평가 보드
Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치