8-pin (NAB) package image

5962F9560401VPA 활성

듀얼 고속, 저전력, 저왜곡 전압 피드백 증폭기

활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Space
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNPB
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-NA-UNLIM
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
패키지 | 핀 CDIP (NAB) | 8
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

LM6172QML-SP의 주요 특징

  • Available with Radiation Guarantee
  • High Dose Rate

    300 krad(Si)

    ELDRS Free

    100 krad(Si)

  • Easy to Use Voltage Feedback Topology
  • High Slew Rate  3000V/μs
  • Wide Unity-Gain Bandwidth 100MHz
  • Low Supply Current 2.3mA / Amplifier
  • High Output Current 50mA / Amplifier
  • Specified for ±15V and ±5V operation

  • LM6172QML-SP에 대한 설명

    The LM6172 is a dual high speed voltage feedback amplifier. It is unity-gain stable and provides excellent DC and AC performance. With 100MHz unity-gain bandwidth, 3000V/μs slew rate and 50mA of output current per channel, the LM6172 offers high performance in dual amplifiers; yet it only consumes 2.3mA of supply current each channel.

    The LM6172 operates on ±15V power supply for systems requiring large voltage swings, such as ADSL, scanners and ultrasound equipment. It is also specified at ±5V power supply for low voltage applications such as portable video systems.

    The LM6172 is built with National's advanced VIP III (Vertically Integrated PNP) complementary bipolar process.


    가격

    수량 가격
    +

    캐리어 옵션

    전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

    맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.