8-pin (P) package image

LMC6482IN/NOPB 활성

초저 바이어스 전류, 정밀 CMOS 레일 투 레일 입력 및 출력 듀얼 연산 증폭기

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-NA-UNLIM
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
패키지 | 핀 PDIP (P) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

LMC6482의 주요 특징

  • Rail-to-rail input common-mode voltage range (specified over temperature)
  • Rail-to-rail output swing (within 20mV of supply rail, 100kΩ load)
  • Specified 3V, 5V, and 15V performance
  • Excellent CMRR and PSRR: 82dB
  • Ultra-low input current: 20fA
  • Specified for 2kΩ and 600Ω loads
  • Improved replacement for TLC272, TLC277

LMC6482에 대한 설명

The LMC6482 and LMC6484 (LMC648x) devices provide a common-mode range that extends to both supply rails. This rail-to-rail performance combined with excellent accuracy, due to a high CMRR, makes these devices unique among rail-to-rail input amplifiers. The devices are an excellent choice for systems that require a large input signal range, such as data acquisition. The LMC648x are also an excellent upgrade for circuits using limited common-mode range amplifiers, such as the TLC272, TLC274, TLC277 and TLC279.

Maximum dynamic signal range is provided in low voltage and single supply systems by the rail-to-rail output swing of the LMC648x. The rail-to-rail output swing is maintained for loads down to 600Ω of the device. Specified low-voltage characteristics and low-power dissipation make the LMC648x a great choice for battery-operated systems.

The LMC648x devices are available in PDIP, SOIC, and VSSOP packages.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.