8-pin (D) package image

LMC6772BIM/NOPB 구형

오픈 드레인 출력을 지원하는 듀얼 나노파워, 15V 콤퍼레이터

LMC6772BIM/NOPB은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
이 제품은 더 이상 생산되지 않습니다. 새로운 설계는 대체 제품을 고려해야 합니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
TLV1822DR 활성 오토모티브, 듀얼, 마이크로파워 고전압 오픈 드레인 콤퍼레이터
LMC6772BIMX/NOPB 활성 오픈 드레인 출력을 지원하는 듀얼 나노파워, 15V 콤퍼레이터 Replacement

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMC6772BIMX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 LMC6772 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE

LMC6772의 주요 특징

    (Typical Unless Otherwise Noted)

  • Low Power Consumption (Max):  IS = 10 μA/comp
  • Wide Range of Supply Voltages: 2.7V to 15V
  • Rail-to-Rail Input Common Mode Voltage Range
  • Open Drain Output
  • Short Circuit Protection: 40 mA
  • Propagation Delay (@VS = 5V, 100 mV Overdrive): 5 μs
  • LMC6772Q is AEC-Q Qualified
  • LMC6772Q has −40°C to 125°C Temperature Range

All trademarks are the property of their respective owners.

LMC6772에 대한 설명

The LMC6772 is an ultra low power dual comparator with a maximum 10 μA/comparator power supply current. It is designed to operate over a wide range of supply voltages, with a minimum supply voltage of 2.7V.

The common mode voltage range of the LMC6772 exceeds both the positive and negative supply rails, a significant advantage in single supply applications. The open drain output of the LMC6772 allows for wired-OR configurations. The open drain output also offers the advantage of allowing the output to be pulled to any voltage rail up to 15V, regardless of the supply voltage of the LMC6772.

The LMC6772 is targeted for systems where low power consumption is the critical parameter. Ensured operation at supply voltages of 2.7V and rail-to-rail performance makes this comparator ideal for battery-powered applications.

Refer to the LMC6762 datasheet for a push-pull output stage version of this device.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMC6772BIMX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.