LMC8101
- VS = 2.7V, TA = 25°C, RL to V+/2, Typical Values Unless Specified.
- Rail‐to‐Rail Inputs
- Rail‐to‐Rail Output Swing Within 35mV of Supplies (RL =2kΩ)
- Packages Offered:
- DSBGA package 1.39mm x 1.41mm
- VSSOP package 3.0mm x 4.9mm
- Low Supply Current <1mA (max)
- Shutdown Current 1µA (Max)
- Versatile Shutdown Feature 10µs Turn-On
- Output Short Circuit Current 10mA
- Offset Voltage ±5 mV (max)
- Gain-Bandwidth 1MHz
- Supply Voltage Range 2.7V-10V
- THD 0.18%
- Voltage Noise 36nv/√Hz
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMC8101 is a Rail‐to‐Rail Input and Output high performance CMOS operational amplifier. The LMC8101 is ideal for low voltage (2.7V to 10V) applications requiring Rail‐to‐Rail inputs and output. The LMC8101 is supplied in the die sized DSBGA as well as the 8 pin VSSOP packages. The DSBGA package requires 75% less board space as compared to the SOT-23 package. The LMC8101 is an upgrade to the industry standard LMC7101.
The LMC8101 incorporates a simple user controlled methodology for shutdown. This allows ease of use while reducing the total supply current to 1nA typical. This extends battery life where power saving is mandated. The shutdown input threshold can be set relative to either V+ or V− using the SL pin (see section for details).
Other enhancements include improved offset voltage limit, three times the output current drive and lower 1/f noise when compared to the industry standard LMC7101 Op Amp. This makes the LMC8101 ideal for use in many battery powered, wireless communication and Industrial applications.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMC8101 Rail-to-Rail I/O, 2.7V Op Amp in DSBGA package w/Shutdown datasheet (Rev. F) | 2013/03/22 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) | 2013/04/26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YPB) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치