5-pin (KTT) package image

LME49600TS/NOPB 활성

1채널, 110MHz, 하이파이, 고전류 헤드폰 버퍼

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.
BUF634AIDDAR 활성 210MHz, 250mA 고속 버퍼

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $5.632
100 249 $4.592
250 999 $3.609
1,000 + 99,999,999 $3.061

품질 정보

등급 Catalog
RoHS 면제
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-245C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 LME49600 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TO-263 (KTT) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 45 | TUBE

LME49600의 주요 특징

  • Pin-Selectable Bandwidth and Quiescent Current
  • Pure Fidelity, Pure Performance
  • Short Circuit Protection
  • Thermal Shutdown
  • TO–263 Surface-Mount Package

Key Specifications

  • Low THD+N (VOUT = 3VRMS, f = 1kHz, ): 0.00003% (typ)
  • Slew Rate: 2000V/μs (typ)
  • High Output Current: 250mA (typ)
  • Bandwidth
    •  BW Pin Floating: 110MHz (typ)
    •  BW Connected to VEE: 180MHz (typ)
  • Supply Voltage Range: ±2.25V ≤ VS ≤ ±18V

All trademarks are the property of their respective owners.

LME49600에 대한 설명

The LME49600 is a high performance, low distortion high fidelity 250mA audio buffer. The LME49600 is designed for a wide range of applications. It can be used inside the feedback loop of op amps.

The LME49600 offers a pin-selectable bandwidth: a low current, 110MHz bandwidth mode that consumes 7.3mA and a wide 180MHz bandwidth mode that consumes 13.2mA. In both modes the LME49600 has a nominal 2000V/μs slew rate. Bandwidth is easily adjusted by either leaving the BW pin unconnected or connecting a resistor between the BW pin and the VEE pin.

The LME49600 is fully protected through internal current limit and thermal shutdown.

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $5.632
100 249 $4.592
250 999 $3.609
1,000 + 99,999,999 $3.061

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기