LME49721
- Rail-to-Rail Input and Output
- Easily Drives 10kΩ Loads to Within 10mV of Each Power Supply Voltage
- Optimized for Superior Audio Signal Fidelity
- Output Short Circuit Protection
Key Specifications
- Power Supply Voltage Range: 2.2V to 5.5V
- Quiescent Current: 2.15mA (typ)
- THD+N (AV = 2, VOUT = 4Vp-p, f IN = 1kHz)
- RL = 2kΩ: 0.00008% (typ)
- RL = 600Ω: 0.0001% (typ)
- Input Noise Density: 4nV/√Hz (typ), @ 1kHz
- Slew Rate: ±8.5V/μs (typ)
- Gain Bandwidth Product: 20MHz (typ)
- Open Loop Gain (RL = 600Ω): 118dB (typ)
- Input Bias Current: 40fA (typ)
- Input Offset Voltage: 0.3mV (typ)
- PSRR: 103dB (typ)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LME49721 is a low-distortion, low-noise Rail-to-Rail Input/Output operational amplifier optimized and fully specified for high-performance, high-fidelity applications. Combining advanced leading-edge process technology with state-of-the-art circuit design, the LME49721 Rail-to-Rail Input/Output operational amplifier delivers superior signal amplification for outstanding performance. The LME49721 combines a very high slew rate with low THD+N to easily satisfy demanding applications. To ensure that the most challenging loads are driven without compromise, the LME49721 has a high slew rate of ±8.5V/μs and an output current capability of ±9.7mA. Further, dynamic range is maximized by an output stage that drives 10kΩ loads to within 10mV of either power supply voltage.
The LME49721 has a wide supply range of 2.2V to 5.5V. Over this supply range the LME49721’s input circuitry maintains excellent common-mode and power supply rejection, as well as maintaining its low input bias current. The LME49721 is unity gain stable.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | High Performance, High Fidelity Rail-to-Rail I/O Audio Operational Amplifier datasheet (Rev. C) | 2013/04/04 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
EVM User's guide | AN-1767 LME49721 Evaluation Board (Rev. A) | 2013/05/03 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치