LMH5485-SP
- QMLV (QML class V) MIL-PRF-38535 qualified, SMD 5962R1920401VXC
- Radiation hardness assurance (RHA) up to 100-krad (Si) total ionizing dose (TID)
- Single event latch-up (SEL) immune to LET = 85 MeV-cm2 /mg
- Qualified over the military temperature range: .. –55°C to 125°C
- Fully differential amplifier (FDA) architecture
- Bandwidth: 490 MHz (G = 2 V/V)
- Gain bandwidth product (GBWP): 850 MHz
- Slew rate: 1400 V/µs
- HD2, HD3: –79 dBc, –97 dBc (10 MHz, 2 VPP)
- Input voltage noise: 2.4 nV/ √Hz (f > 100 kHz)
- Input offset voltage, drift: ±100 µV, ±0.5 µV/°C
- Negative rail input (NRI), rail-to-rail output (RRO)
- Output common-mode control
- Power supply:
- Supply voltage range: 2.7 V to 5.1 V
- Quiescent current: 10.1 mA (5 V supply)
- Power-down capability: 2 µA (typical)
The LMH5485-SP is a radiation , low-power, voltage-feedback, fully differential amplifier (FDA) with an input common-mode range below the negative rail, and rail-to-rail output. Designed for power sensitive data acquisition systems where high density is critical in a high-performance analog-to-digital converter (ADC) or digital-to-analog converter (DAC) interface designs.
The LMH5485-SP features the negative-rail input required when interfacing a DC-coupled, ground-centered, source signal. This negative-rail input, with rail-to-rail output, allows for easy interface between single-ended, ground-referenced, bipolar signal sources and a wide variety of successive approximation register (SAR), delta-sigma (ΔΣ), or pipeline ADCs using only a single 2.7 V to 5.1 V power supply. LMH5485-SP also offers excellent DC precision for such ADC driving applications and is characterized for operation over the wide temperature range of –55°C to +125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMH5485-SP Radiation Hardened Assured (RHA) Negative Rail Input, Rail-to-Rail Output, Precision, 850 MHz Fully Differential Amplifier datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/12/02 |
Application brief | DLA Approved Optimizations for QML Products (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/06/05 | |
Selection guide | TI Space Products (Rev. J) | 2024/02/12 | ||
Application brief | Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape | PDF | HTML | 2022/03/07 | |
EVM User's guide | LMH5485-SP Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2021/09/15 | |
Certificate | LMH5485-SP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/08/31 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMH5485-SP-EVM — 850MHz 완전 차동 증폭기용 LMH5485-SP 평가 모듈
LMH5485-SP-EVM은 HKX(CFP-8) 패키지에서 LMH5485-SP를 평가할 때 최적화된 레이아웃을 제공하도록 설계된 일반적인 채워지지 않은 PCB(인쇄 회로 기판)입니다. LMH5485-SP는 RHA(방사능 내성 강화 보증) 음극 레일 입력, 레일 투 레일 출력(RRO), 정밀, 850MHz 완전 차동 증폭기입니다. 평가를 시작하는 데 필요한 구성 요소는 몇 가지뿐입니다. 기생 부품 인덕턴스를 방지하기 위해 이 보드는 표면 실장 저항과 커패시터만 수용합니다. 이 EVM은 입력 및 출력에서 50Ω 실험실 장비와 함께 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CFP (HKX) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치