LMH6601
- LMH6601-Q1 Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Grade 3
- –40°C to 85°C Ambient Operating
Temperature Range
- VS = 3.3 V, TA = 25°C,
AV = 2 V/V, RL = 150 Ω to
V–, Unless Specified - 125 MHz –3 dB Small Signal Bandwidth
- 75 MHz –3 dB Large Signal Bandwidth
- 30 MHz Large Signal 0.1-dB Gain Flatness
- 260 V/µs Slew Rate
- 0.25%/0.25° Differential Gain and Differential
Phase - Rail-to-Rail Output
- 2.4-V to 5.5-V Single-Supply Operating Range
- 6-Pin SC70 Package
The LMH6601 device is a low-voltage (2.4 V to 5.5 V), high-speed voltage feedback operational amplifier suitable for use in a variety of consumer and industrial applications. With a bandwidth of 125 MHz at a gain of +2 and ensured high-output current of 100 mA, the LMH6601 is an ideal choice for video line driver applications, including HDTV. Low-input bias current (50 pA maximum), rail-to-rail output, and low current noise allow the use of the LMH6601 in various industrial applications such as transimpedance amplifiers, active filters, or high-impedance buffers. The LMH6601 is an attractive solution for systems which require high performance at low supply voltages. The LMH6601 is available in a 6-pin SC70 package, and includes a micropower shutdown feature.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMH730165 — 5-6핀 SC-70 패키지의 고속 단일 연산 증폭기 평가 보드
Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 5-/6-Pin SC-70 package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치